Dane techniczne
Zakres dostawy
Profil odgradzający i prowadzący 32x12, Al
Zestaw przyłączeniowy 1x180° do profilu odgradzającego i prowadzącego 32x12
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.676.36 | 
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 250 g | 
| JOP | 1 zestaw | 
Opis
Za pomocą profili odgradzających i prowadzących 32x12 oraz zestawu przyłączeniowego do profili odgradzających i prowadzących można stworzyć linie o wybranej długości. W przypadku poszczególnych zestawów przyłączeniowych należy zwrócić uwagę na kształt krawędzi tabletów (krawędź na całym obwodzie bądź jedna lub dwie opuszczone krawędzie).
Podziałki 600 dostępne są w zestawach dopasowanych do tabletu 8 EDS W o standardowej głębokości. Podziałki dopasowane do trzech różnych wersji tabletów linii item ergologistic® stanowią zawsze pasujące i perfekcyjne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne połączenie zakładowego transportu wewnętrznego z manualnymi procesami montażowymi.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Nutzlänge variabel: 578 | |
| Tablettmodell: rückseitig offen | Nutzlänge variabel: 594 | |
| Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Nutzlänge variabel: 610 | 
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 23369290
eCl@ss 11.0
 21100292
eCl@ss 4.0
 22041441
eCl@ss 4.1
 22041441
eCl@ss 5.1
 37070517
eCl@ss 5.0
 37070517
UNSPSC 9.0
 31141501
eCl@ss 6.0.1
 23369290
UNSPSC 7.0
 31141501
eCl@ss 7.1
 23369290
Kod taryfy celnej
 83024900