Tablet, odstępnik


Wybrany wariant
Podziałka 600 (0.0.676.37)
Podziałka 600
0.0.676.37
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Profil odgradzający i prowadzący 32x12, Al
Zestaw przyłączeniowy do profilu odgradzającego i prowadzącego 32x12

Właściwości

Numer artykułu0.0.676.37
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 244 g
JOP1 zestaw

Opis

Perfekcyjne uzupełnienie tabletów 8 ESD W na całej szerokości stołu! Wąskie i wytrzymałe linie sprawiają, że między innymi pojemniki warsztatowe są prawidłowo doprowadzane i bezbłędnie przyporządkowywane do danego miejsca. W przypadku przezbrojenia stanowiska pracy system pojemników i skrzyń można dopasować kilkoma ruchami.
Za pomocą profili odgradzających i prowadzących 32x12 oraz zestawu przyłączeniowego do profili odgradzających i prowadzących można stworzyć linie o wybranej długości. W przypadku poszczególnych zestawów przyłączeniowych należy zwrócić uwagę na kształt krawędzi tabletów (krawędź na całym obwodzie bądź jedna lub dwie opuszczone krawędzie).
Podziałki 600 dostępne są w zestawach dopasowanych do tabletu 8 EDS W o standardowej głębokości. Podziałki dopasowane do trzech różnych wersji tabletów linii item ergologistic® stanowią zawsze pasujące i perfekcyjne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne połączenie zakładowego transportu wewnętrznego z manualnymi procesami montażowymi.

Wskazówki montażowe

W przypadku tabletów posiadających krawędź na całym obwodzie, podziałki mocowane są po bokach uchylnie.
LT = Länge Trenn- und Führungsprofil
LP = Länge Profil

Warianty

Sortuj wg

Tablettmodell:  umlaufender RahmenNutzlänge variabel:  578
Tablettmodell:  rückseitig offenNutzlänge variabel:  594
Tablettmodell:  vorder-/rückseitig offenNutzlänge variabel:  610

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
83024900