Wydłużenie jednostek liniowych


Wybrany wariant
dodatkowo na 1 mm skoku (0.0.708.48)
dodatkowo na 1 mm skoku
0.0.708.48
Zobacz wszystkie
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

typoszeregTyposzereg 8
JOP1 sztuka
max. skokHmax = 2816 mm

Warianty

Sortuj wg

28 inny wariant tej rodziny produktów
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki krzyżoweWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  WrzecionoProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  WrzecionoProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Listwa zębataProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  WrzecionoProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  WrzecionoProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  120 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  120 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  ŁańcuchProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  80 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  120 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 5678Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  200 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  120 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  200 mm
Seria:  5Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  60 mm
Seria:  6Długość:  1 ... 2816Rodzaj napędu:  -Prowadnica:  Szyna profilowaWymiar X:  60 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Wózek ślizgowyWymiar X:  80 mm
Seria:  5Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  60 mm
Seria:  6Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  75 mm
Seria:  8Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Rolki toczneWymiar X:  100 mm
Seria:  6Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  WrzecionoProwadnica:  Wózek ślizgowyWymiar X:  -
Seria:  6Długość:  1 ... 999999Rodzaj napędu:  Pasek zębatyProwadnica:  Wózek ślizgowyWymiar X:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 26.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090