Profil uszczelniający drzwi XMS
Wybrany wariant

Profil uszczelniający drzwi 8 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.649.89
0.0.649.89
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.649.89 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 57 g/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | PP/TPE |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Typ rowka: Rowek uszczelniający drzwi 8mm | Liczba powierzchni uszczelniających: 1 | |
| Typ rowka: Rowek uszczelniający drzwi 3,5mm | Liczba powierzchni uszczelniających: 1 | |
| Typ rowka: Rowek uszczelniający drzwi 3,5mm | Liczba powierzchni uszczelniających: 2 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
39169090
Profil uszczelniający drzwi XMS
Wybrany wariant

Profil uszczelniający drzwi 8 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.649.89
0.0.649.89