Zamek drzwiowy 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
wkładka cylindryczna
obudowa z zabezpieczeniem antyrotacyjnym, PA-GF, czarne
2 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x25, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M6, ocynkowane
klucz, rygiel zamykający, blaszka zamykająca
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.265.08 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 204 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Blaszki zamykające mają dwa różne położenia mocowania dla drzwi przesuwnych i uchylnych.
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | |
| Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090