Zamek drzwiowy 8


Wybrany wariant
Zamek drzwiowy 8 z wkładem dwubródkowym (0.0.265.09)
Zamek drzwiowy 8 z wkładem dwubródkowym
0.0.265.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wkład dwubródkowy
obudowa z zabezpieczeniem antyrotacyjnym, PA-GF, czarne
2 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x25, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M6, ocynkowane
klucz, rygiel zamykający, blaszka zamykająca

Właściwości

Numer artykułu0.0.265.09
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 237 g
JOP1 zestaw

Opis

W zależności od zastosowania, zabezpieczenia antyrotacyjne w obudowie mogą zostać przełożone.
Blaszki zamykające mają dwa różne położenia mocowania dla drzwi przesuwnych i uchylnych.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj cylindra zamykającego:  Zamek cylindryczny
Rodzaj cylindra zamykającego:  Zamek dwubródkowy

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090