Profil uszczelniający
Wybrany wariant

Profil uszczelniający 8 40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.617.32
0.0.617.32
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.617.32 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 142 g/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | PP/TPE |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
| silicone-free | Nie zawiera silikonu = Tak |
Opis
Po stronie zawiasów można zastosować profil uszczelniający z odpowiednimi zawiasami (zwrócić uwagę na wymiar szczeliny s) lub wykonać szczelinę zerową (bez profilu uszczelniającego).
Warianty
Sortuj wg
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Kod taryfy celnej
39169090
Profil uszczelniający
Wybrany wariant

Profil uszczelniający 8 40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.617.32
0.0.617.32
* Dane obowiązkowe