Profil rurowy podwójny
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.728.08 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 4,51 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 15,15 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 3,12 cm4 |
| waga | m = 1,22 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 5,67 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 2,36 cm3 |
Opis
Sztywny profil podwójny umożliwia większą rozpiętość między dwoma pionowymi profilami przy mniejszym ugięciu w porównaniu z dwoma profilami rurowymi bez połączenia. Jednocześnie nie wymaga dodatkowej przestrzeni montażowej.
Profil rurowy podwójny posiada rowek 8 i cztery zęby profilowe z modułowego systemu Lean Production. Ułatwia to konstrukcję zastosowań hybrydowych z elementami obu serii.
Na zębie profilowym można zamontować np. profil mocujący do etykiet D30 e (0.0.690.26) w celu oznakowania przenośników rolkowych lub miejsc magazynowych. Profil mocujący do etykiet D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) oferuje możliwość ustawienia pod kątem do 20°, co zapewnia dobrą czytelność.
Jeśli mostek przebiega równolegle do profilu rurowego D30, do którego ma być przymocowany profil podwójny, stosuje się łącznik D30 T1. Jeśli mostek przebiega prostopadle do profilu rurowego, stosuje się łącznik D30 T2.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Seconda serie: Nessuna | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Seconda serie: Nessuna | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Seconda serie: 8 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Seconda serie: 8 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Seconda serie: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil rurowy podwójny
* Dane obowiązkowe