Hak 8


Wybrany wariant
Hak podwójny 8 80x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.684.11)
Hak podwójny 8 80x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.684.11
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt z drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka ISO 7092-6, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny automatyczny V 8 St M6, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.684.11
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 60 g
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćM = 7,5 kg
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Zestaw haków podwójnych 8 80x20 składa się z dwóch osobnych wieszaków ze stali nierdzewnej umieszczonych na podstawie. Jest idealny do zamocowania dłuższych narzędzi z uchwytem.

Warianty

Sortuj wg

Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R30Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Black Black
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Grey Grey

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000