Jednostka łożyskowa podwójna


Wybrany wariant
Jednostka łożyskowa podwójna 5 D6 e (0.0.390.18)
Jednostka łożyskowa podwójna 5 D6 e
0.0.390.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 trzpienie 5 D6 e
2 rolki toczne D6
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M5x8, St, ocynkowane
2 podkładki ISO 7089 - 5 - 200 HV, ocynkowane
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.390.18
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 110 g
JOP1 sztuka
materiałAl, anodowana, w kolorze naturalnym
moment, nakrętka czterootworowaMnakrętka czterootworowa = 3 Nm
nośność, dynamicznaC = 3240 N
nośność, statycznaC0 = 1560 N

Opis

Jednostki łożyskowe wykorzystywane są w połączeniu z płytą wózka do budowy wózków prowadzących.
Jednostki łożyskowe e (mimośrodowe) oraz z (centryczne) różnią się pod względem geometrii trzpienia.
W przypadku trzpieni mimośrodowych istnieje możliwość ich późniejszej regulacji, umożliwiając w ten sposób kasowanie luzu. Z tego powodu jednostki łożyskowe powinny być zawsze stosowane parami w wersji centrycznej oraz mimośrodowej.
Jednostki łożyskowe zaleca się wyposażyć w system zgarniająco-smarujący, aby zapobiec ich przedwczesnemu zużyciu.
The Bearing Units are provided with bores which can be used as fastening and fixing bores when making connections.
a = dowel DIN  6325-3x12
If the Bearing Units are to be mounted offset 90°, the fastening and fixing bores must be located in accordance with the specified dimensions or in the dark-grey areas.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  excéntrico
Serie:  5Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D10Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D10Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D25Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D25Forma del perno:  concéntrico

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000