Jednostka łożyskowa podwójna
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 trzpienie 8 D25 z
2 rolki toczne D25
8 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynkowanych
8 podkładek ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynkowanych
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.350.19 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 5,2 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al, anodowana, w kolorze naturalnym |
moment, śruba zabezpieczająca | Mśruba zabezpieczająca = 10 Nm |
moment, nakrętka czterootworowa | Mnakrętka czterootworowa = 100 Nm |
nośność, dynamiczna | C = 50 000 N |
nośność, statyczna | C0 = 30 600 N |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Forme de boulon: position centrée |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000
Jednostka łożyskowa podwójna
Na zapytanie