Jednostka łożyskowa podwójna
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 trzpienie 8 D6 z
2 rolki toczne D6
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynkowane
2 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynkowane
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.356.32 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 200 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al, anodowana, w kolorze naturalnym |
| moment, wkręt ustalający | Mtrzpień gwintowany = 3 Nm |
| nośność, dynamiczna | C = 3240 N |
| nośność, statyczna | C0 = 1560 N |
Opis
Jednostki łożyskowe e (mimośrodowe) oraz z (centryczne) różnią się pod względem geometrii trzpienia.
W przypadku trzpieni mimośrodowych istnieje możliwość ich późniejszej regulacji, umożliwiając w ten sposób kasowanie luzu. Z tego powodu jednostki łożyskowe powinny być zawsze stosowane parami w wersji centrycznej oraz mimośrodowej.
Jednostki łożyskowe zaleca się wyposażyć w system zgarniająco-smarujący, aby zapobiec ich przedwczesnemu zużyciu.
a = dowel DIN 7979-6x16
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Kształt trzpienia: Mimośrodowo | |
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Kształt trzpienia: Wycentrowane | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Kształt trzpienia: Mimośrodowo | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Kształt trzpienia: Wycentrowane | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Kształt trzpienia: Mimośrodowo | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Kształt trzpienia: Wycentrowane | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Kształt trzpienia: Mimośrodowo | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Kształt trzpienia: Wycentrowane | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Kształt trzpienia: Mimośrodowo | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Kształt trzpienia: Wycentrowane |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000