item
Zawias podwójny PA

Zawias podwójny PA


Zobacz wszystkie 3 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

nierozbieralny

Właściwości

Numer artykułu 0.0.437.33
typoszereg Typoszereg 5
właściwość kolor czarny
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 10 g
siła max. Fmax. = 50 N
JOP 1 sztuka
materiał PA-GF

Opis

Double Hinges 5 PA can only be used on 20 mm wide profiles in Line 5.
Mit Doppelscharnieren PA können entweder parallele Profile oder Profile und Flächen schwenkbar verbunden werden.
Zawiasy PA opatrzone są zabezpieczeniem antyrotacyjnym, które zaczepia się o rowek profilu. Zamocowanie elementów powierzchniowych wymaga wywiercenia przelotowych otworów.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5 Type de rainure:  5 mm Relevable:  X
Série:  6 Type de rainure:  6 mm Relevable: 
Série:  8 Type de rainure:  8 mm Relevable: 

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
39269097