Profile obejmujące
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.495.06 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 50 g/m |
| JOP | przycięcie max. 20 m |
| materiał | TPE |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Profil dociskowy 8 4-6mm stosowany jest do wszelkiego rodzaju elementów powierzchniowych – również do szyb z tworzywa sztucznego lub szkła bezpiecznego.
Warianty
Sortuj wg
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
40082900
Profile obejmujące
* Dane obowiązkowe

noir

gris