Profil rurowy podwójny


Wybrany wariant
Profil rurowy podwójny 8 D30-32,5, kolor naturalny (0.0.728.09)
Profil rurowy podwójny 8 D30-32,5, kolor naturalny
0.0.728.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.728.09
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 4,51 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 15,15 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 3,12 cm4
wagam = 1,22 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 5,67 cm3
moment oporu wg osi yWy = 2,36 cm3

Opis

Profil rurowy podwójny 8 D30-32,5 łączy profil rurowy D30 oraz profil 8 D30, tworząc wytrzymały profil podwójny z ciągłym mostkiem aluminiowym.
Sztywny profil podwójny umożliwia większą rozpiętość między dwoma pionowymi profilami przy mniejszym ugięciu w porównaniu z dwoma profilami rurowymi bez połączenia. Jednocześnie nie wymaga dodatkowej przestrzeni montażowej.
Profil rurowy podwójny posiada rowek 8 i cztery zęby profilowe z modułowego systemu Lean Production. Ułatwia to konstrukcję zastosowań hybrydowych z elementami obu serii.
Profil rurowy podwójny 8 D30-32,5 nadaje się do stosowania jako poziomy wspornik w regałach. Można go montować z rowkiem 8 lub konturem profilu D30 na zewnątrz. Zapewnia to dostęp do pełnej gamy akcesoriów, od kanałów kablowych po uchwyty magnetyczne obu serii.
Na zębie profilowym można zamontować np. profil mocujący do etykiet D30 e (0.0.690.26) w celu oznakowania przenośników rolkowych lub miejsc magazynowych. Profil mocujący do etykiet D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) oferuje możliwość ustawienia pod kątem do 20°, co zapewnia dobrą czytelność.
W rowku 8 profilu podwójnego można zamocować taśmy LED lub czujniki bez adaptera w wybranym miejscu w stelażu z profili rurowych D30.
W zależności od ustawienia w stelażu profile rurowe podwójne mocowane są za pomocą łącznika D30 T1 (0.0.687.84) lub łącznika D30 T2 (0.0.728.51). Łącznik D30 T1 posiada szczelinę na mostek połączeniowy między połówkami łącznika, natomiast w łączniku D30 T2 w jednej połówce łącznika znajduje się wycięcie.
Jeśli mostek przebiega równolegle do profilu rurowego D30, do którego ma być przymocowany profil podwójny, stosuje się łącznik D30 T1. Jeśli mostek przebiega prostopadle do profilu rurowego, stosuje się łącznik D30 T2.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  8

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100