Zestaw napędowy


Wybrany wariant
Zestaw napędowy 6 60 D30/D12 SE 60 (0.0.692.55)
Zestaw napędowy 6 60 D30/D12 SE 60
0.0.692.55
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa sprzęgła 6 D30, Al
Płyta adaptera 6 D30, do silnika SE 60, Al
Połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D30/D12, St i Al
Wieniec zębaty sprzęgła D30, PU, k. niebieski
Połowa sprzęgła D30/D14, do silnika SE 60, Al
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x18, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x12, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x40, St, ocynk.
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M3x8, St, ocynk.
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 2,8 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 1,2 Nm

Właściwości

Numer artykułu0.0.692.55
Odporność na ESDNie
wagam = 460 g
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napęduMmax = 3,7 Nm
Sprawność. = 1
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw napędowy 6 60 D30/D12 SE 60 służy do łączenia prowadnicy liniowej KGT 6 60 P20 z silnikiem serii 60. W ten sposób można bez maszynowej obróbki bezpośrednio połączyć ze sobą prowadnicę liniową z silnikiem.

Warianty

Sortuj wg

22 pasujący wariant do "{{ formattedLockedParameters }}"
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D15Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D80
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23031190
eCl@ss 4.0
23031101
eCl@ss 4.1
23031101
eCl@ss 5.0
23031190
eCl@ss 5.1
23031190
eCl@ss 6.0.1
23031190
eCl@ss 7.1
23031190
eCl@ss 8.0
23031190
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090