Zestaw napędowy


Wybrany wariant
Zestaw napędowy 8 40 D40/D15 (0.0.668.02)
Zestaw napędowy 8 40 D40/D15
0.0.668.02
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Zakres dostawy

Obudowa sprzęgła 8 D40, Al
Płyta adaptera 8 D40, Al
Połowa sprzęgła D40/D5, Al – możliwość wykonania otworów o średnicy do maks. ⌀20 mm
Połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D40/D15, St i Al
Wieniec zębaty sprzęgła D40, PU, kolor zielony
Pierścień centrujący D50-D22, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x45, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x60, St, ocynk.
Zaślepka D30F, PA, kolor szary
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 9,6 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm

Właściwości

Numer artykułu0.0.668.02
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,05 kg
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napęduMmax = 20 Nm
Sprawność. = 1
JOP1 zestaw

Opis

Zestawy napędowe dostosowane są do jednostek liniowych posiadających wał pusty o średnicy 15 mm.
Sprzęgło dostarczane jest w stanie gotowym do montażu wraz z obudową i może być zamontowane bezpośrednio na jednostce liniowej. Od strony napędu przygotowane jest do przyłączenia osiowej przekładni planetarnej (AP) lub kątowej przekładni planetarnej (WP).
 

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090