Zestaw napędowy


Wybrany wariant
Zestaw napędowy KGT D40/D15 SE 60 (0.0.672.78)
Zestaw napędowy KGT D40/D15 SE 60
0.0.672.78
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa sprzęgła 8 D40, Al
Płyta adaptera 8 D40, do silnika SE 60, Al
Płyta sprzęgła D30/D55, Al
Połowa sprzęgła D40/D14, do silnika SE 60, Al
Połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D40/D15, St i Al
Wieniec zębaty sprzęgła D40, PU, kolor zielony
Pierścień centrujący D63-D50, St
Pierścień centrujący D50-D50, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x16, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x60, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynk
Zaślepka D30F, PA, kolor szary
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 9,6 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.78
Odporność na ESDNie
wagam = 1,162 kg
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napęduMmax = 7,5 Nm
Sprawność. = 1
JOP1 zestaw

Opis

Zestawy napędowe są dostosowane do prowadnic liniowych wyposażonych w rolki toczne i napęd śrubowy z nakrętką kulkową (LRE KGT). Aby osiągnąć maksymalną precyzję podczas regulacji trzpienia, zaplanowano bezpośrednie przyłączenie silnika bez dodatkowej przekładni.
Do dyspozycji są różnorodne modele silników, w zależności od klasy sprawności.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090