Zestaw napędowy


Wybrany wariant
Zestaw napędowy KLE 5 40x40 AP/WP 40 (0.0.713.46)
Zestaw napędowy KLE 5 40x40 AP/WP 40
0.0.713.46
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 obudowa sprzęgła KLE 5 40x40, Al
1 płyta adaptera KLE 5 40x40, do przekładni AP/WP 40, Al
1 połowa sprzęgła D30/D10, do przekładni AP/WP 40, Al
1 połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D30/D12, St i Al
1 wieniec zębaty sprzęgła D30, PU, k. niebieski
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x45, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x12, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x10, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M3x10, St, ocynk.
1 zaślepka D30 F, PA

Właściwości

Numer artykułu0.0.713.46
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 337 g
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napęduMmax = 3 Nm
Sprawność. = 1
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw napędowy KLE 5 40x40 AP/WP 40 przystosowany jest do przyłączania do jednostki liniowej KLE 5 item przekładni i silników o wielkości konstrukcyjnej 40.Sprzęgło dostarczane jest w stanie gotowym do montażu wraz z obudową.
Rozwiązanie typu plug-and-play umożliwia przenoszenie sił bez luzu i konieczności obróbki i może być montowane bezpośrednio na prowadnicy liniowej.
Od strony napędu przyłącze przygotowane jest do przyłączenia osiowej przekładni planetarnej (AP) lub kątowej przekładni planetarnej (WP).

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090