Zestaw napędowy


Wybrany wariant
Zestaw napędowy ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 (0.0.672.79)
Zestaw napędowy ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80
0.0.672.79
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa sprzęgła 8 D55, Al
Płyta adaptera 8 D55/D80, do przekładni AP/WP 80, Al
Połowa sprzęgła D55/D20, do przekładni AP/WP 80, Al
Połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D55/D34, St oraz Al
Wieniec zębaty sprzęgła D55, PU, kolor zielony
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x20, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x14, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x20, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x50, St, ocynk.
Zaślepka D15, PA, kolor szary
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 23 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.79
Odporność na ESDNie
wagam = 2,975 kg
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napęduMmax = 52 Nm
Sprawność. = 1
JOP1 zestaw

Opis

Zestawy napędowe są dostosowane do prowadnic liniowych wyposażonych w wały puste o średnicy 12 lub 34 mm.
Sprzęgło dostarczane jest w stanie gotowym do montażu wraz z obudową i może być zamontowane bezpośrednio na jednostce liniowej. Od strony napędu przygotowane jest do przyłączenia osiowej przekładni planetarnej (AP) lub kątowej przekładni planetarnej (WP).
Dostępne są różnorodne zestawy napędowe, w zależności od wielkości konstrukcyjnej napędu.

Warianty

Sortuj wg

22 pasujący wariant do "{{ formattedLockedParameters }}"
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D15Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D80
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090