Napęd z paskiem zębatym KLE
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 napęd z paskiem zębatym, Al, k. natur.
1 przyłącze profilu, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M5x14, St, ocynk.
1 nakrętka czworokątna DIN 562-M5, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380 M4x12, St, ocynk.
1 zaślepka do śrub M5, PE, czarna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.711.36 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 305 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Do jego wykończenia służy zestaw zaślepek do wałka synchronicznego KLE 5 40x40 (0.0.717.72) oraz profil kanałowy U 40x40 E z pokrywą.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | |
| Seria: 6 | |
| Seria: 8 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090