Napęd z paskiem zębatym KLE
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 napęd z paskiem zębatym, GD-Zn, RAL9006, białe aluminium
4 zaślepki, PA-GB, k. szary
2 zaślepki D32, PA-GB, k. szary
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x25, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.605.18 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,18 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | |
| Seria: 6 | |
| Seria: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090