Uszczelka obniżająca 24


Wybrany wariant
Uszczelka obniżająca 24x1085 (0.0.711.50)
Uszczelka obniżająca 24x1085
0.0.711.50
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 uszczelka obniżająca 24x1085, Al, silikon
1 taśma klejąca 19x1085, dwustronna, klej akrylowy

Właściwości

Numer artykułu0.0.711.50
Odporność na ESDNie
wagam = 649 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Uszczelka obniżająca wypełnia szczelinę między drzwiami a podłogą. Podczas otwierania i zamykania drzwi uszczelka automatycznie podnosi i obniża się o 15 mm. Uszczelkę mocuje się do drzwi za pomocą taśmy klejącej.
Skok można regulować za pomocą elementu wyzwalającego przy użyciu śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym SW3.
System drzwi przejściowych to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności. Komponenty dostępne są pojedynczo, a także w postaci rozwiązania standardowego oraz z możliwością indywidualnej konfiguracji.
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.

Wskazówki montażowe

Uszczelkę obniżającą można skrócić po stronie, gdzie nie ma elementu wyzwalającego. Aby nie uszkodzić elementów mechanicznych, należy wybrać wersję odpowiadającą szerokości drzwi (835 mm, 960 mm lub 1085 mm) i dopiero wówczas ją skrócić.

Warianty

Sortuj wg

Długość:  835 mm
Długość:  960 mm
Długość:  1085 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31181509
Kod taryfy celnej
39269097