item
Drzwi 8 2100x970, lewe

Drzwi 8 2100x970, lewe

0.0.716.49

Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.716.49
typoszereg Typoszereg 8
Odporność na ESD Nie
waga m = 34,8 kg
JOP 1 sztuka
Stan dostawy Wstępnie zmontowany

Opis

System drzwi przejściowych to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności. Komponenty dostępne są pojedynczo, a także w postaci rozwiązania standardowego oraz z możliwością indywidualnej konfiguracji.
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.
Drzwi 8 2100x970, lewe to gotowe do montażu drzwi. Zestaw składa się z ościeżnicy, materiału mocującego, uszczelki obniżającej oraz zawiasów i zestawu uchwytów. Cylinder zamykający nie stanowi części zestawu i trzeba go zamówić osobno. Górne wypełnienie drzwi wykonane jest z poliwęglanu, dolne z tworzywa sztucznego. Zawiasy umieszczono po lewej stronie.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
22280107
eCl@ss 5.1
22280102
UNSPSC 7.0
30171505
eCl@ss 6.0.1
22280107
eCl@ss 8.0
22280107
eCl@ss 5.0
22280102
UNSPSC 9.0
30171505
eCl@ss 11.0
22280107
Kod taryfy celnej
73083000