Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.716.50 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 34,8 kg |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
22280107
eCl@ss 5.0
22280102
eCl@ss 5.1
22280102
UNSPSC 7.0
30171505
UNSPSC 9.0
30171505
eCl@ss 6.0.1
22280107
eCl@ss 8.0
22280107
eCl@ss 11.0
22280107
Kod taryfy celnej
73083000