item
Drzwi przejściowe 8

Drzwi przejściowe 8

0.0.716.52

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.716.52
typoszereg Typoszereg 8
Odporność na ESD Nie
JOP 1 sztuka
Stan dostawy Wstępnie zmontowany

Opis

Indywidualne drzwi przejściowe w zaledwie kilka chwil! Dzięki konfiguratorowi online możesz skonfigurować pasujące rozwiązanie. Wysokość, szerokość, miejsce zamocowania zastrzału, wypełnienie płytowe oraz wysokość klamki - wszystkie te właściwości można indywidualnie dopasować, nie zaprzątając sobie głowy potrzebnymi komponentami i ich detalami. Wystarczy, że wyślesz gotowy projekt, aby otrzymać ofertę obejmującą również model CAD.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
22280102
UNSPSC 9.0
30171505
eCl@ss 11.0
22280107
eCl@ss 7.1
22280107
eCl@ss 5.1
22280102
UNSPSC 7.0
30171505
eCl@ss 6.0.1
22280107
eCl@ss 8.0
22280107