Wpust przesuwny F


Wybrany wariant
Wpust przesuwny F 8 St M8, ocynk. (0.0.613.18)
Wpust przesuwny F 8 St M8, ocynk.
0.0.613.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

trzpień z gwintem DIN 916-M6x6, St, ocynkowany

Właściwości

Numer artykułu0.0.613.18
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM8
wagam = 11,4 g
siła max.Fmax. = 2500 N
JOP1 sztuka
materiałSt
momentM = 4 Nm

Opis

Wpusty przesuwne F można pozycjonować w dowolnym miejscu rowka profilu, a następnie unieruchomić gwintowanym kołkiem. W ten sposób reguluje się pozycję gwintu i unika przypadkowego przesunięcia wpustu przesuwnego. Zintegrowany kulkowy element dociskowy z zabezpieczeniem antyrotacyjnym utrzymuje wpust przesuwny F nawet w czasie dokręcania do wymaganej pozycji.
Inną funkcją wpustów przesuwnych jest zagwarantowanie częściowego przerwania izolującej elektrycznie warstwy anodowej w dnie żłobka profili. Dzięki zastosowaniu kołka możliwe jest trwałe, przewodzące połączenie między zamocowanymi wpustami przesuwnymi a profilem. W ten sposób możliwe jest połączenie profili z funkcją odprowadzania ładunków elektrycznych.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Line:  6Model:  SingleThread:  M4T-Slot Nut width:  10.6Thread length:  7
Line:  6Model:  SingleThread:  M5T-Slot Nut width:  10.6Thread length:  7
Line:  6Model:  SingleThread:  M6T-Slot Nut width:  10.6Thread length:  7
Line:  8Model:  SingleThread:  M5T-Slot Nut width:  13.3Thread length:  7.5
Line:  8Model:  SingleThread:  M6T-Slot Nut width:  13.3Thread length:  7.5
Line:  8Model:  SingleThread:  M8T-Slot Nut width:  13.3Thread length:  7.5
Line:  8Model:  DoubleThread:  M6T-Slot Nut width:  13.4Thread length:  7.5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900