Profil ochronny krawędzi
Wybrany wariant

Profil ochronny krawędzi 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.715.17
0.0.715.17
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.715.17 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 240 g/m |
twardość | 65 Sh A |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | TPV |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Profil ochronny zabezpiecza sąsiadujące środki produkcji, ładunki transportowe oraz sam profil przed uszkodzeniami.
Wskazówka: Zwilż wewnętrzną stronę profilu ochronnego krawędzi 8 wodą z mydłem, aby ułatwić naciąganie go na profil.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: TPV | Couleur: ![]() | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: TPV | Couleur: ![]() | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: PE expansé | Couleur: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
40082900
Profil ochronny krawędzi
Wybrany wariant

Profil ochronny krawędzi 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.715.17
0.0.715.17