Listwa wpuszczana D30 zacisk powierzchniowy
Wybrany wariant

Listwa obejmująca D30 1-4mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.675.38
0.0.675.38
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.675.38 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 48 g/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | PE-HD |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Listwa obejmująca D30 zapewnia pewne i zamknięte mocowanie płaskich elementów o grubości od 1 do 4 mm na całym obwodzie. Tworzywo zapobiega bezpośredniemu stykaniu się mocowanego elementu z profilem nośnym. W ten sposób wygłusza się dźwięki.
Listwy obejmujące można dociąć za pomocą nożyc wielofunkcyjnych item.
W przypadku montażu listwy obejmującej po raz pierwszy, należy zamówić taką samą ilość listew D30 i D30 1-4 mm. Listwy jako części zamienne można zamówić w każdej chwili.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Panel thickness range: 1-4 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Panel thickness range: 1-4 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090
Listwa wpuszczana D30 zacisk powierzchniowy
Wybrany wariant

Listwa obejmująca D30 1-4mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.675.38
0.0.675.38