Profil obejmujący D30


Wybrany wariant
Profil obejmujący D30 3-5mm ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.652.81)
Profil obejmujący D30 3-5mm ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.652.81
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.652.81
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 113 g/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałPP-ESD
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Najszybszy sposób mocowania elementów o dużej powierzchni: Profil obejmujący mocuje się na profilu rurowym D30, a następnie wsuwa element o grubości od 3 do 5 mm. Gotowe!
Stabilność mocowania gwarantuje uchwyt obejmujący. Obejmujące, prawie w całości zamknięte mocowanie elementów o dużej powierzchni zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami lub wodą. Profil obejmujący zapobiega bezpośredniemu stykaniu się mocowanego elementu z profilem nośnym. Takie rozwiązanie służy izolacji akustycznej.
Profil obejmujący można w łatwy sposób dociąć za pomocą nożyc wielofunkcyjnych item.
Wersję antystatyczną (ESD) można rozpoznać po czarnym tworzywie.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Black BlackESD-safe: 
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Black BlackESD-safe: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39161000