Profil obejmujący D30
Wybrany wariant

Profil obejmujący D30 3-5mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.649.30
0.0.649.30
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.649.30 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 97 g/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | PP |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Stabilność mocowania gwarantuje uchwyt obejmujący. Obejmujące, prawie w całości zamknięte mocowanie elementów o dużej powierzchni zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami lub wodą. Profil obejmujący zapobiega bezpośredniemu stykaniu się mocowanego elementu z profilem nośnym. Takie rozwiązanie służy izolacji akustycznej.
Profil obejmujący można w łatwy sposób dociąć za pomocą nożyc wielofunkcyjnych item.
Wersję antystatyczną (ESD) można rozpoznać po czarnym tworzywie.
Warianty
Sortuj wg
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Kod taryfy celnej
39161000
Profil obejmujący D30
Wybrany wariant

Profil obejmujący D30 3-5mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.649.30
0.0.649.30
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe