System okalający, profil odbojnikowy X 8 80


Wybrany wariant
System okalający, profil odbojnikowy X 8 80 4-5mm Al, kolor naturalny (0.0.714.53)
System okalający, profil odbojnikowy X 8 80 4-5mm Al, kolor naturalny
0.0.714.53
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Właściwości

Numer artykułu0.0.714.53
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDTak
wagam = 65,06 g/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Za pomocą systemu okalającego do profilu odbojnikowego X 8 80 4-5mm Al można przymocować jedną płytę lub jeden inny element powierzchniowy o grubości od 4 do 5 mm, np. płytę perforowaną lub szkło akrylowe. Mocowanie do płyt nadaje się do profili o szerokości 80 mm.
System okalający item to modułowe mocowanie do płyt. Idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych. Sprawdzi się również przy budowie ścian i stropów. W wyniku połączenia profilu bazowego, osłon z aluminium oraz uszczelek powstają powierzchnie, które są łatwe do czyszczenia, czyli takie, jakie wymagane są w pomieszczeniach czystych.
System okalający można łączyć z różnymi płytami oraz produktami serii X i XMS. Nie ma konieczności wycinania profili ani płyt.

Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Obszar grubości płyty:  6-7 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Obszar grubości płyty:  6-7 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  podwójna
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  podwójna

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100