System okalający, profil odbojnikowy X 8 80
Wybrany wariant

System okalający, profil odbojnikowy X 8 80 6-7mm Al, kolor naturalny
0.0.716.62
0.0.716.62
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.716.62 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 387 g/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
System okalający można łączyć z różnymi płytami oraz produktami serii X i XMS. Nie ma konieczności wycinania profili ani płyt.
Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Utwardzane elektronowo tworzywo sztuczne pro wyróżnia się pozbawioną porów, odporną na uderzenie i łatwą do czyszczenia powierzchnią, dzięki czemu nadaje się do wymagających zastosowań w pomieszczeniach czystych i laboratoriach.
Utwardzona powierzchnia charakteryzuje się wysoką chemiczną odpornością na agresywne środki czyszczące. To tworzywo wytrzymałe jest również na zamgławianie nadtlenkiem wodoru (H2O2).
Płyty HPL wyróżniają się ponadto bardzo dobrą odpornością na ścieranie i uderzenie, w tym również w obszarze krawędzi. Tworzywo sztuczne pro nie jest podatne na zarysowanie ani korozję, dlatego chętnie używane jest w często używanych obszarach roboczych jako alternatywa dla powierzchni ze stali nierdzewnej.
Zamknięta powierzchnia trwale redukuje zjawisko odgazowania lotnych związków organicznych (LZO).
Wskazówka: Do momentu montażu płyty z tworzywa sztucznego należy transportować i przechowywać w pozycji leżącej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Panel thickness range: 4-5 mm | Wall type: Single | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Panel thickness range: 4-5 mm | Wall type: Single | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Panel thickness range: 6-7 mm | Wall type: Single | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Panel thickness range: 6-7 mm | Wall type: Single | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Panel thickness range: 4-5 mm | Wall type: Double | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Panel thickness range: 4-5 mm | Wall type: Double |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
System okalający, profil odbojnikowy X 8 80
Wybrany wariant

System okalający, profil odbojnikowy X 8 80 6-7mm Al, kolor naturalny
0.0.716.62
0.0.716.62