System okalający, profil bazowy X 8
Wybrany wariant

System okalający, profil bazowy X 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.713.08
0.0.713.08
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.713.08 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 110 g/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | ABS |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
System okalający można łączyć z różnymi płytami oraz produktami serii X i XMS. Nie ma konieczności wycinania profili ani płyt.
Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090
System okalający, profil bazowy X 8
Wybrany wariant

System okalający, profil bazowy X 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.713.08
0.0.713.08