Pokrywa obudowy elektronicznej


Wybrany wariant
Pokrywa obudowy elektronicznej 8 120x80, gładka (0.0.259.61)
Pokrywa obudowy elektronicznej 8 120x80, gładka
0.0.259.61
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

PA-GF, czarna
pierścień uszczelniający
stopień ochrony: IP 65, EN 60529 w połączeniu z profilem obudowy elektronicznej 8 120x80
4 śruby do mocowania blachy DIN 7981-4,2x13, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.259.61
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 59 g
JOP1 sztuka

Opis

Pokrywy obudowy elektronicznej 8 120x80 posiadają przebiegający wzdłuż krawędzi pierścień uszczelniający z sylikonu oraz podziałkę siatki otworów.
Wstępnie nacięte otwory przewidziane są do połączeń śrubowych PG.

Warianty

Sortuj wg

Lunghezza angolo X:  120Lunghezza angolo Y:  80Superficie:  perforato
Lunghezza angolo X:  120Lunghezza angolo Y:  80Superficie:  liscia
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  120Superficie:  perforato
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  120Superficie:  liscia

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097