Element dystansowy do profilu płytowego 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.685.04
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.685.04 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Elementy z tworzywa sztucznego osadzane są od góry w profilu płytowym 8 400x14, tworząc kolejny odcinek profilowy mocowany na zatrzask. W ten sposób można stworzyć duże powierzchnie, na których można przechowywać dowolne narzędzia, dbając o porządek w miejscu pracy.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097