System zgarniająco-smarujący
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
system zgarniająco-smarujący 8 D10, prawy
system zgarniająco-smarujący 8 D10, lewy
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x10, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.630.01 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 21 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor szary |
Opis
Szara kolorystyka systemu zgarniająco-smarującego harmonizuje ze szlachetnym wykończeniemanodowanych profili aluminiowych oraz pozostałych, nowych, szarych zaślepek.
Systemy zgarniająco-smarujące są odpowiedzialne za smarowanie, a przez to również za ochronę jednostek łożyskowych.
Zintegrowany filc zgarniająco-smarujący jest fabrycznie nasączony olejem. Zalecany cykl ponownego smarowania wynosi pół roku.
Dociskane sprężyną filce zgarniająco - smarujące w razie potrzeby mogą zostać ponownie nasmarowane poprzez specjalnie w tym celu przygotowany otwór. Zalecany cykl ponownego smarowania wynosi pół roku.
W celu zagwarantowania wystarczającego smarowania muszą zostać zachowane określone minimalne długości skoku wózka.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Grey | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Colour: Grey | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Colour: Grey | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Colour: Black | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Colour: Grey |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39269097
System zgarniająco-smarujący
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.


Black

Grey