System zgarniająco-smarujący


Wybrany wariant
System zgarniająco-smarujący 8 D25, kolor czarny (0.0.350.13)
System zgarniająco-smarujący 8 D25, kolor czarny
0.0.350.13
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

system zgarniająco-smarujący 8 D25, prawy
system zgarniająco-smarujący 8 D25, lewy
6 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x10, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.350.13
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 170 g
JOP1 zestaw
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

Systemy zgarniająco-smarujące są odpowiedzialne za smarowanie, a przez to również za ochronę jednostek łożyskowych.
Zintegrowany filc zgarniająco-smarujący jest fabrycznie nasączony olejem. Zalecany cykl ponownego smarowania wynosi pół roku.
Możliwa konfiguracja obligatoryjnie stosowanego systemu zgarniająco - smarującego.
Dociskane sprężyną filce zgarniająco - smarujące w razie potrzeby mogą zostać ponownie nasmarowane poprzez specjalnie w tym celu przygotowany otwór. Zalecany cykl ponownego smarowania wynosi pół roku.
W celu zagwarantowania wystarczającego smarowania muszą zostać zachowane określone minimalne długości skoku wózka.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Tipo de guía:  Calibrado D6Color:  Negro Negro
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D6Color:  Negro Negro
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D6Color:  Gris Gris
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D10Color:  Negro Negro
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D10Color:  Gris Gris
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Color:  Negro Negro
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Color:  Gris Gris
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D25Color:  Negro Negro
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D25Color:  Gris Gris

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39269097