Zaślepka końcowa D30 H43
Wybrany wariant

Zaślepka końcowa D30 H43, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.700.04
0.0.700.04
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Zaślepka końcowa D30 H43, PA-GF
1 Łącznik wewnętrzny D30, z elementem zębatym
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x22, St, ocynk.
1 Podkładka, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.04 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 47,8 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Zaślepkę kontrolną montuje się po stronie czołowej rur D30 lub profili rurowych D30. Służy do tego wstępnie zmontowany element zębaty wykonany z blachy. W ten sposób powstaje połączenie zabezpieczone przed przekręceniem bez konieczności wykonania dodatkowych czynności. Element zębaty łącznika można zdjąć. Dzięki temu można wkręcić zaślepkę końcową w gwint M6 w profilu rurowym D30 ciężkim lub profilu rurowym 6 D30. W takiej sytuacji zabezpieczenie przeciwrotacyjne nie jest potrzebne.
Warianty
Sortuj wg
Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepka końcowa D30 H43
Wybrany wariant

Zaślepka końcowa D30 H43, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.700.04
0.0.700.04