Wyłącznik krańcowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
stosowany z gwintami M8x1
napięcie = 10...30 V DC
prąd zestyku max = 200 mA
odstęp włączeniowy = 1,5 mm
wskaźnik kontrolny LED
kabel przyłączeniowy, czarny l = 3 m; d = 3,5 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.337.14 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 54 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, nierdz. |
Opis
Kapsel wyłącznika krańcowego służy do oznaczenia położenia krańcowego oraz punktu odniesienia jednostek liniowych na pasku zębatym.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: Drážka řady 8 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: Drážka řady 8 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene | Zásuvný: ✓ | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene | Zásuvný: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Kod taryfy celnej
85365080