Uchwyt do wyłącznika krańcowego


Wybrany wariant
Uchwyt wyłącznika D20 (0.0.411.31)
Uchwyt wyłącznika D20
0.0.411.31
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa i zabezpieczenie antyrotacyjne, PA-GF, czarne
śruba z łbem cyl. DIN 912-M6x28, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.411.31
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 22 g
JOP1 zestaw

Opis

Stosowany jest do mocowania wyłączników na profilach lub na dowolnych elementach konstrukcyjnych.
Usunięcie zabezpieczenia antyrotacyjnego pozwala na mocowanie wyłączników na profilach wszystkich typoszeregów.
Uchwyty wyłącznika D18 i 20 mogą być mocowane z zabezpieczeniem antyrotacyjnym przy zachowaniu 10° podziałki w rowku profila 8. Usunięcie zabezpieczenia antyrotacyjnego umożliwia mocowanie pod dowolnym kątem.
Przykład mocowania uchwytu do wyłącznika D18 i D20 z użyciem śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6 oraz wpustu przesuwnego odpowiedniego typoszeregu.
Śruba M6x28 posiada nietypową długość umożliwiającą mocowanie na profilach typoszeregu 8.

Warianty

Sortuj wg

Kompatybilność:  UniwersalnyŚrednica łącznika krańcowego:  Ø 6,5 mm
Kompatybilność:  UniwersalnyŚrednica łącznika krańcowego:  Ø 8 mm
Kompatybilność:  UniwersalnyŚrednica łącznika krańcowego:  Ø 12 mm
Kompatybilność:  UniwersalnyŚrednica łącznika krańcowego:  Ø 18 mm
Kompatybilność:  UniwersalnyŚrednica łącznika krańcowego:  Ø 20 mm
Kompatybilność:  KRFŚrednica łącznika krańcowego:  -
Kompatybilność:  Blok paska zębategoŚrednica łącznika krańcowego:  Ø 8 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097