Wyłącznik krańcowy


Wybrany wariant
Wyłącznik krańcowy KRF NC (0.0.688.09)
Wyłącznik krańcowy KRF NC
0.0.688.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Zakres dostawy

2 wyłączniki krańcowe 8 KRF
2 wyłączniki krańcowe 8 - 1NC
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
obudowa Al, anodowana, w kolorach naturalnych
mechanizm ustalający, śruby ustalające
napięcie = 10…30 V DC
prąd zestykumax = 150 mA
odstęp włączeniowy = 2 mm
kabel, kolor szary l = 3 m; d = 3 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.688.09
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 384 g
JOP1 sztuka

Opis

Dobrze wiedzieć, gdzie jest koniec! Wyłączniki krańcowe item służą do justowania jednostek liniowych lub ustalania ich pozycji końcowej. Wyłączniki pracują indukcyjnie i przekazują sygnał do sterownika za pośrednictwem przewodu przyłączeniowego.
W zależności od danego modelu i pozycji montażowej konieczna jest inna kombinacja komponentów. Zestawy wyłączników krańcowych zawierają wszystkie części potrzebne dla jednostek liniowych KRF, LRE i KGT. Przy zamawianiu produktów należy pamiętać o tym, że niektóre wyłączniki krańcowe dostępne są w wersji NO (normally open), a inne w wersji NC (normally closed).
Informacja: Program do uruchamiania systemów item MotionSoft® proponuje użycie wyłączników krańcowych ze sterownikami item. Dzięki temu kalibracja trwa bardzo krótko.

Warianty

Sortuj wg

Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KRFPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KRFPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  LREPlug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  LREPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KGT 8Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KGT 8Plug-in:  X

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Kod taryfy celnej
85365080