Wyłącznik krańcowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zestawy mocujące do wyłącznika 8
2 wyłączniki krańcowe M8
2 kable przyłączeniowe, l = 3 m, d = 3,5 mm
2 kapsle włącznika
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
stosowany z gwintami M8x1
napięcie = 10...30 V DC
prąd zestyku max = 200 mA
odstęp włączeniowy = 1,5 mm
wskaźnik kontrolny LED
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.688.11 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 191 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KRF | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KRF | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: LRE | Steckbar: ✓ | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: LRE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KGT 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KGT 8 | Steckbar: X |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Kod taryfy celnej
85365080
Wyłącznik krańcowy
Na zapytanie