Wyłącznik krańcowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zestawy mocujące do wyłącznika 8
2 wyłączniki krańcowe M8, wtykowe
2 kable przyłączeniowe do wyłącznika krańcowego, l = 5 m, d = 4 mm
2 kapsle włącznika
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
stosowany z gwintami M8x1
napięcie = 10...30 V DC
prąd zestyku max = 200 mA
odstęp włączeniowy = 1,5 mm
wskaźnik kontrolny LED
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.688.10 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 405 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
W zależności od danego modelu i pozycji montażowej konieczna jest inna kombinacja komponentów. Zestawy wyłączników krańcowych zawierają wszystkie części potrzebne dla jednostek liniowych KRF, LRE i KGT. Przy zamawianiu produktów należy pamiętać o tym, że niektóre wyłączniki krańcowe dostępne są w wersji NO (normally open), a inne w wersji NC (normally closed).
Informacja: Program do uruchamiania systemów item MotionSoft® proponuje użycie wyłączników krańcowych ze sterownikami item. Dzięki temu kalibracja trwa bardzo krótko.
Kapsle wyłączników krańcowych biegną przez blok paska zębatego.
Zastosowanie na bloku paska zębatego od strony napędu pozwala na szczególnie łatwe ułożenie kabli pomiędzy jednostką napędową, wyłącznikiem krańcowym i jednostką sterującą silnika.
Kapsle wyłączników krańcowych nie biegną przez bloki paska zębatego.
Warianty
Sortuj wg
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: ✓ | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Kod taryfy celnej
85365080