Zestaw mocujący do szyny nośnej 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 mocowania do szyn nośnych 8 R, GD-Al, kolor naturalny
2 mocowania do szyn nośnych 8 L, GD-Al, kolor naturalny
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x18
4 automatyczne wpusty V 8 St M6, nierdzewne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.689.41 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,2 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestawy mocujące z wstępnie zamontowanymi automatycznymi wpustami umożliwiają bardzo szybki montaż profili kątowych w ramie profilu. Szybciej się nie da, naprawdę.
Dostępne są wersje z ogranicznikiem lub bez – do obsługi jedno- lub obustronnej. Wbudowana rampa zapewnia prostą i szybką obsługę wszelkiego rodzaju pojemników.
a=głębokość pojemnika
b=szerokość pojemnika
c=odstęp profilu (głębokość)
d=odstęp profilu (szerokość)
L=długość profilu M W 40x40x4 E (maks. 1000 mm)
Warianty
Sortuj wg
| Esecuzione: Battuta | |
| Esecuzione: Senza battuta |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098