Kątownik
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.718.52 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 185 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Do przykręcenia do rowka profilowego przewidziano odpowiedni zestaw mocujący.
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: doppelt | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098