Kątownik mocujący
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.61 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 77 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Otwory podłużne, które umożliwiają szeroki zakres regulacji położenia i kąta, zostały rozplanowane dla śrub do wielkości M6. Dla mniejszych śrub zaleca się użycie podkładek rowkowych 6 D5, względnie 6 D4.
Warianty
Sortuj wg
Außenmaß: 40x40 | Maß X: 40 | Maß Y: 40 | |
Außenmaß: 60x40 | Maß X: 60 | Maß Y: 40 | |
Außenmaß: 60x60 | Maß X: 60 | Maß Y: 60 | |
Außenmaß: 80x40 | Maß X: 80 | Maß Y: 40 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000