Kątownik mocujący


Wybrany wariant
Kątownik 80x40x20 Zn, kolor czarny (0.0.474.63)
Kątownik 80x40x20 Zn, kolor czarny
0.0.474.63
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.474.63
Odporność na ESDNie
wagam = 92 g
JOP1 sztuka
materiałGD-Zn
Kolorkolor czarny

Opis

Uniwersalnie używane kątowniki Zn służą do mocowania dowolnych elementów konstrukcyjnych w nastawnej pozycji do profili i elementów powierzchniowych systemu modułowego MB.
Otwory podłużne, które umożliwiają szeroki zakres regulacji położenia i kąta, zostały rozplanowane dla śrub do wielkości M6. Dla mniejszych śrub zaleca się użycie podkładek rowkowych 6 D5, względnie 6 D4.

Warianty

Sortuj wg

External dimension:  40x40Edge length X:  40Edge length Y:  40
External dimension:  60x40Edge length X:  60Edge length Y:  40
External dimension:  60x60Edge length X:  60Edge length Y:  60
External dimension:  80x40Edge length X:  80Edge length Y:  40

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000