Zawieszenie płyty stołowej
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Blacha, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.647.11 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 91 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Design: Strut | |
Design: Bracket, flat |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83024900
Zawieszenie płyty stołowej
Na zapytanie