Kątownik Al i St
Wybrany wariant

Kątownik 10 200x200-50 Al M10, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.624.78
0.0.624.78
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.624.78 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 10 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 899 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Al |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profilu na rozciąganie!
F < 5 000 N ∧ F x l < 500 Nm
Obciążalność musi zostać sprawdzona w odniesieniu do obu warunków.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 120x120 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 30 mm | Tipo scanalatura: 6 mm | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 80mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Ghisa (GGG) | Larghezza: 80mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 40mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Ghisa (GGG) | Larghezza: 80mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 200x200 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 50 mm | Tipo scanalatura: 10 mm | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 240x240 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 120 mm | Tipo scanalatura: 12 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910
Kątownik Al i St
Wybrany wariant

Kątownik 10 200x200-50 Al M10, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.624.78
0.0.624.78